Aller au contenu principal
Logo print

Arc de fixation longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm²

Legrand

Arc de fixation longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm²

REF. 031935 EAN. 3245060319359

Accessoire, pour fixation de câbles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 12 mm
Diamètre 12-12 mm
Nombre de câbles/tubes 8
Distance au mur Non
Modèle Fermé
Type de fixation Montage à clipsage
Matériau Plastique
Type de traitement de la surface Non traité
Sans halogène Non
Résistant aux UV Non
Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
Revêtu de plastique Non

Documentation

1 document
PEP
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)