Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x600x600mm - RAL7035
Altis
Legrand
Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x600x600mm - RAL7035
REF. 047252
EAN.
3245060472528
Altis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 599 mm |
---|---|
Hauteur | 2025 mm |
Profondeur | 613 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Notice
Guide technique
1 document
Agrément
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION