Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T , prise RJ45 et prise télévision - acier satin
Art d'Arnould
Legrand
Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T , prise RJ45 et prise télévision - acier satin
REF. 67537
EAN.
3233620675373
Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une prise de courant, informatique, téléphone et télévision qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Broche de contact de protection |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 2 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Nombre de contacts actifs (carré) | 0 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 6 |
Nombre de prises commutables | 0 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Autre |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Couleur | Aluminium |
Finition métallique | Oui |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Laiton |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Non |
Avec dispositif on/off | Non |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 222 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 39 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Maintien du cable | Autre |
Couvercle | Autre |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION