Art d'Arnould univers Epure prise RJ45 catégorie 6 FTP - blanc satin
Art d'Arnould
Legrand
Art d'Arnould univers Epure prise RJ45 catégorie 6 FTP - blanc satin
REF. 67925
EAN.
3233620679258
Art d'Arnould Univers Epure Blanc satin, une prise informatique et téléphone qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 35 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION