ASI Keor compact 15 KVA-0
Keor
Legrand
ASI Keor compact 15 KVA-0
REF. 311102
EAN.
3414972095846
Alimentation électrique compacte et interruptible, triphasée, en ligne, à double conversion, sans transformateur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 40-70 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 13500 W |
Puissance apparente de sortie | 15000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 890 mm |
Largeur | 260 mm |
Profondeur | 850 mm |
Poids | 76 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
---|---|
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 94.5 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Courant d'alimentation | 20.9-22.8 A |
Niveau sonore | 52 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel et LED |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
7 documents
Notice
Guide technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Notice
Notice
2 documents
Brochure
Brochure
SÉLECTIONNER UNE ACTION