Assemblage de câbles principaux, LSZH, 24 fibres, multimode OM4, CCA, 50 mètres
Infinium™
Legrand
Assemblage de câbles principaux, LSZH, 24 fibres, multimode OM4, CCA, 50 mètres
REF. C76DAEMMY050M
EAN.
3414972512503
Les assemblages de câbles principaux Infinium acclAIM offrent la perte d'insertion la plus faible disponible sur le marché, la plus grande marge optique, une densité, une flexibilité et un cycle de vie du système améliorés.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM4 |
Nombre de fibres | 24 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.242 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 5000 m |
Type de connecteur raccordement 1 | Autre |
Type de connecteur raccordement 2 | Autre |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1 | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2 | Non |
Numéro RAL | 6027 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION