Autotransformateur triphasé IP21 - 6,3kVA
Legrand
Autotransformateur triphasé IP21 - 6,3kVA
REF. 042203
EAN.
3245060422035
Autotransformateur pour l'alimentation de moteurs, compresseurs, groupes de climatisation, armoires, etc. nécessitant un changement de tension, sans changement de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Oui |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Type de commutation | YY |
Puissance nominale | 6300 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.4 % |
---|---|
Largeur | 420 mm |
Hauteur | 390 mm |
Profondeur | 310 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION