Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - anthracite
ESSENTIEL ET INFINI
Legrand
Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - anthracite
REF. 981065
EAN.
3414971336667
Accessoires de maintenance pour hublots Chartres Essentiel et Chartres Infini
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Bague à vis |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Matériau | Plastique |
Hauteur | 28.9 mm |
Diamètre | 321.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Mode de pose | Saillie |