Bague taille 1 standard pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - blanc
ESSENTIEL ET INFINI
Legrand
Bague taille 1 standard pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - blanc
REF. 981060
EAN.
3414971336568
Accessoires de maintenance pour hublots Chartres Essentiel et Chartres Infini
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Bague à vis |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Hauteur | 18.8 mm |
Diamètre | 295.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Mode de pose | Saillie |