Bague taille 2 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Infini - gris
ESSENTIEL ET INFINI
Legrand
Bague taille 2 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Infini - gris
REF. 981069
EAN.
3414971336742
Accessoires de maintenance pour hublots Chartres Infini
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Bague à vis |
---|---|
Couleur | Gris |
Matériau | Plastique |
Hauteur | 29.1 mm |
Diamètre | 434.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Mode de pose | Saillie |