Ce produit est obsolète
Baie de brassage LCS3 19 pouces 25u 800 x 1000mm
LCS³
Legrand
Baie de brassage LCS3 19 pouces 25u 800 x 1000mm
REF. 446081
EAN.
3414971173477
Les baies de brassage 19 pouces sont équipées d'une porte avant en verre et d'une porte métallique à l'arrière. Livrées avec panneaux latéraux et pieds réglables.
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1300 mm |
Profondeur | 1000 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 25 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Verre |
Verrouillage de la porte avant | Deux point |
Avec porte arrière | Oui |
---|---|
Matériau de la porte arrière | Acier |
Verrouillage de la porte arrière | Deux point |
Avec porte à hublot | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Oui |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9011 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION