Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

Baie de brassage LCS³ 19 pouces 42U 800 x 1000mm

LCS³ Legrand

Baie de brassage LCS³ 19 pouces 42U 800 x 1000mm

REF. 446433 EAN. 3414972237529

Les baies de brassage 19 pouces sont équipées d'une porte avant en verre et d'une porte métallique à l'arrière. Livrées avec panneaux latéraux et pieds réglables.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 2
Type d'aération Sans
Largeur 800 mm
Hauteur 1978 mm
Profondeur 1000 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Verre
Verrouillage de la porte avant Deux point
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Avec porte à hublot Oui
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Aluminium
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

1 document
Fiche technique