Baie serveur 19pouces 42U 2052x600x1200mm pour charges jusqu'à 1500kg
Linkeo
Legrand
Baie serveur 19pouces 42U 2052x600x1200mm pour charges jusqu'à 1500kg
REF. 446801
EAN.
3414972027250
Baie serveur 19pouces, complète et pré-assemblée, permettant d'intégrer des charges lourdes de type serveurs, unités de stockage, switches, onduleurs
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2047 mm |
Profondeur | 1200 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | Trois points |
Avec porte arrière | Oui |
Matériau de la porte arrière | Acier |
---|---|
Verrouillage de la porte arrière | Trois points |
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION