Aller au contenu principal
Logo print

Baie serveur 19pouces 47U 2274x800x1000mm pour charges jusqu'à 1500kg

Linkeo Legrand

Baie serveur 19pouces 47U 2274x800x1000mm pour charges jusqu'à 1500kg

REF. 446806 EAN. 3414972027304

Baie serveur 19pouces, complète et pré-assemblée, permettant d'intégrer des charges lourdes de type serveurs, unités de stockage, switches, onduleurs

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée Sans
Nombre de portes 2
Type d'aération Passif
Largeur 780 mm
Hauteur 2269 mm
Profondeur 1000 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 47
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Acier
Verrouillage de la porte avant Trois points
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Verrouillage de la porte arrière Trois points
Avec porte à hublot Non
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01457-V01.01-EN.PDF pdf (1.04 Mo)