Baie serveur Linkeo 19pouces 42U 2052x800x1200mm sans porte et panneaux latéraux
Linkeo
Legrand
Baie serveur Linkeo 19pouces 42U 2052x800x1200mm sans porte et panneaux latéraux
REF. 446823
EAN.
3414972027359
Linkeo, baie destinée au stockage de données, au logement de serveur, au câblage d'infrastructure et propose des solutions pour l'architecture de couloir chaud / froid
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 780 mm |
Hauteur | 1967 mm |
Profondeur | 1200 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 4 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Non |
Verrouillage de la porte avant | Sans |
Avec porte arrière | Non |
Verrouillage de la porte arrière | Sans |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 9005 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION