Aller au contenu principal
Logo print

Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x800x1200mm sans porte et panneaux latéraux

Linkeo Legrand

Baie serveur Linkeo 19pouces 47U 2274x800x1200mm sans porte et panneaux latéraux

REF. 446827 EAN. 3414972027397

Linkeo, baie destinée au stockage de données, au logement de serveur, au câblage d'infrastructure et propose des solutions pour l'architecture de couloir chaud / froid

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée Sans
Nombre de portes 0
Type d'aération Passif
Largeur 780 mm
Hauteur 2189 mm
Profondeur 1200 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 4
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Non
Verrouillage de la porte avant Sans
Avec porte arrière Non
Verrouillage de la porte arrière Sans
Avec porte à hublot Non
Avec parois latérales Non
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01457-V01.01-EN.PDF pdf (1.04 Mo)