Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et fiche rouge 2P
Legrand
Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et fiche rouge 2P
REF. 062242
EAN.
3414971954809
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | LED non interchangeable |
---|---|
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 28 |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-250 V |
Avec élément de protection | Oui |
Avec interrupteur | Non |
Avec prise CEE | Non |
Classe de protection (IP) | IP64 |
Classe de protection | II |
Puissance de lampe acceptée | 9-9 W |
Flux lumineux utile | 900 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-4000 K |
---|---|
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Avec cordon de raccordement et prise | Oui |
Longueur | 61 mm |
Hauteur/profondeur | 76 mm |
Largeur | 490 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-35 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur | Anthracite |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |