Barre alu C 630A h.1600mm
XL³
Legrand
Barre alu C 630A h.1600mm
REF. 404432
EAN.
3414971007314
VX³, répartition verticale optimisée, élément pour constitution d'un jeu de barres aluminium 250A à 400A pour montage dans armoires XL³
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 630 A |
---|---|
Modèle | Profil |
Longueur | 1750 mm |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Flexible | Non |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION