Aller au contenu principal
Logo print

Barreau pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 pas 15mm

Viking™ 3 Legrand

Barreau pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 pas 15mm

REF. 037544 EAN. 3245060375447

Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Pont de connexion
Nombre de bornes reliées 12
Courant assigné In 125 A
Tension assignée (Ue) 800 V
Isolé Non
Avec protection contre les contacts accidentels Non
Mode de pose Filetable
Dimension de trame 15 mm
Couleur Autre