Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 6mm² -noir
Suprem
Legrand
Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 6mm² -noir
REF. 034253
EAN.
3245060342531
Suprem, barrette de connexion Suprem pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Oui |
---|---|
Finition raccordement électrique 1 | Fiche |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Mode de pose | Autre |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Largeur | 36 mm |
---|---|
Profondeur | 106.2 mm |
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |