Barrette Nylbloc 4mm2 noire
Nylbloc™
Legrand
Barrette Nylbloc 4mm2 noire
REF. 034212
EAN.
3245060342128
Nylbloc, barrette de connexion Nylbloc pour raccorder plusieurs fils électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Oui |
---|---|
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Mode de pose | Autre |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
---|---|
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Documentation
4 documents
Agrément
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Agrément
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Agrément
IMQ-EN641
(0.62 Mo)
Agrément
NF-650672A
(0.18 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION