Aller au contenu principal
Logo print

Batibox obturat. Energy 32mm

Legrand

Batibox obturat. Energy 32mm

REF. 080030 EAN. 3245060800307

Kits de plaques d'obturation - Pour conduits ondulés Ø32 mm. A associer aux boîtiers Ecobatibox pour une efficacité optimale

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 32 mm
Profondeur 21 mm
Modèle Fermé
Classe de protection (IP) IP40
Matériau Plastique
Sans halogène Non
Couleur Gris
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
F01149FR-01.pdf pdf (0.97 Mo)