Batterie 3 éléments AAA Ni-MH 3x1,2V 0,3Ah
Legrand
Batterie 3 éléments AAA Ni-MH 3x1,2V 0,3Ah
REF. 061021
EAN.
3414971898387
Batterie de remplacement pour télécommandes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Micro |
---|---|
Nombre de cellules | 3 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 3.6 V |
Capacité | 300 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 32 mm |
Hauteur, borne comprise | 32 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre | 12 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | -20-50 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 33 g |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-30 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 0.032-0.205 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |