Aller au contenu principal
Logo print

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 3000VA

Keor Legrand

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 3000VA

REF. 311077 EAN. 3414972084567

Keor SPE, équipement pour onduleur tour ou rack monophasé line interactive

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
Accessoire Oui
Pièce détachée Non
Largeur 440 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 440 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 20-25 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Sans halogène Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 6
Pile ou Accumulateur (Pack2) Accumulateur (rechargeable)
Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack2) P : Portable (Format Standard)

Documentation

3 documents
Notice
LE13880AA.pdf pdf (1.03 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Notice
LE13732AA.pdf pdf (2.15 Mo)
1 document
Brochure
AD-EXLGUPS-KK22B-GB.pdf pdf (1.28 Mo)
1 document
Agrément