Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
Pièce détachée
Legrand
Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
REF. 061088
EAN.
3245060610883
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 110 mAh |
Autre désignation | SC |
Longueur | 227 mm |
Hauteur, borne comprise | 48 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre | 24 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-70 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 106 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |