Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable
SATI
Legrand
Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable
REF. 061018
EAN.
3245060610180
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Mono |
---|---|
Nombre de cellules | 4 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 4000 mAh |
Désignation IEC | KR20 |
Autre désignation | D |
Longueur | 140 mm |
Hauteur, borne comprise | 35 mm |
Largeur | 96 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 510 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR20 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 140 g |
Localisation Pack1 | Element Seul |