Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
SATI
Legrand
Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
REF. 061080
EAN.
3414971361126
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Mono |
---|---|
Nombre de cellules | 1 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 1.2 V |
Capacité | 1.1 mAh |
Désignation IEC | LR 6 |
Autre désignation | AA |
Longueur | 55 mm |
Hauteur, borne comprise | 55 mm |
Largeur | 19 mm |
Diamètre | 19 mm |
Bloc d'accus | Non |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-50 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 24 g |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | 30-30 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION