Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah pour maintenance bloc à phares référence 062632
Legrand
Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah pour maintenance bloc à phares référence 062632
REF. 660975
EAN.
3414970736246
Batterie de remplacement pour blocs à phares
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Bloc |
---|---|
Nombre de cellules | 6 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 7.2 V |
Capacité | 4000 mAh |
Hauteur, borne comprise | 53 mm |
Largeur | 76 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | -5-70 °C |
Temperature de stockage | 20-55 °C |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 6 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |