Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
Legrand
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
REF. 040756
EAN.
3414971003217
Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 1 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 8.4 V |
Capacité | 280 mAh |
Désignation IEC | HR22 |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 27 mm |
Hauteur, borne comprise | 49 mm |
Largeur | 16 mm |
Bloc d'accus | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | -10-45 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 40 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | HR22 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 40 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |