Biplite caoutchouc à capuchon IP44 Schuko
Legrand
Biplite caoutchouc à capuchon IP44 Schuko
REF. 050490
EAN.
3414970756428
Adaptateur frontal en noire avec 2 bases, 2P + T, 10/16A, IP44
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 2 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Avec couverture | Oui |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Angle de l'insert central vrillé | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Agrément
MEEI-UP 69257701 0001
(0.11 Mo)
Agrément
OC / CB-693649
(0.5 Mo)
Agrément
MEEI-UP 69266623 0001
(0.92 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION