Aller au contenu principal
Logo print

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07

Incendie Legrand

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07

REF. 140502 EAN. 3414971121348

Tableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 230 mm
Largeur 320 mm
Profondeur 85 mm
Avec alimentation électrique Oui
Tension de fonctionnement 230 V

Documentation

1 document
Guide technique
LE10365AB.pdf pdf (5.09 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément