Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07
Incendie
Legrand
Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07
REF. 140504
EAN.
3414971121355
Tableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 230 mm |
---|---|
Largeur | 320 mm |
Profondeur | 85 mm |
Avec alimentation électrique | Oui |
---|---|
Tension de fonctionnement | 230 V |
Documentation
1 document
Guide technique
3 documents
Agrément
NF AEAS-Pr 18014-720343
(0.61 Mo)
Agrément
NF AEAS-Pr 18014 / 720343
(0.61 Mo)
Agrément
NF AEAS-Pr 18014 / 709227
(0.61 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION