Aller au contenu principal
Logo print

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07

Legrand

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07

REF. 140508 EAN. 3414971003262

Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes de déclencheurs manuels d’alarme, et de gérer le processus d'alarme générale d'évacuation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie
Convient pour un usage domotique Non
Liaison radio Non
Interface externe Oui
Nombre de groupes de signalisation 8
Hauteur 230 mm
Largeur 320 mm
Profondeur 85 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
Alimentation de secours intégrée Oui
Avec alimentation électrique Oui
Appeleur automatique intégré Non
Tension de fonctionnement 230 V
Adressable Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP30
Temperature d'utilisation /d'installation -10-45 °C
Temperature de stockage -10-45 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 0.015-0.06 A
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 15 mA
Sans halogène Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Télécommande fournie Non
Entre axe de fixation verticale 187-187 mm
Entre axe de fixation horizontale 267-267 mm
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Réglage du volume sonore Non
Résolution de l'écran Non applicable
Réglage de la luminosité de l'écran Non
Réglage du contraste de l'écran Non
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Programmable Oui
Connectable par box Internet Non

Documentation

1 document
Guide technique
LE10365AB.pdf pdf (5.09 Mo)
1 document
Agrément