Ce produit est obsolète
Bloc autonome d'éclairage de sécurité gamme économique URA21LED non permanent 160LM 1H IP42 à test manuel 120V
URA21LED
Legrand
Bloc autonome d'éclairage de sécurité gamme économique URA21LED non permanent 160LM 1H IP42 à test manuel 120V
REF. 661617
EAN.
3414971862449
Le BAES URA21LED non permanent assure un eclairage de securite en cas d'interruption d'alimentation 120V de l'eclairage normal avec un flux lumineux de 160lm pendant 1 heure
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Sans |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9003 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 108-132 V |
Courant nominal | 110-130 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 60000 h |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 15-25 °C |
Puissance du système | 2.2 W |
---|---|
Flux lumineux utile | 160 lm |
Flux lumineux en mode veille | 0 lm |
Température de couleur | 4500-6500 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 109 mm |
Hauteur/profondeur | 57.5 mm |
Longueur | 244 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 26 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier photométrique
SÉLECTIONNER UNE ACTION