Bloc bureau à câbler équipé de 3 prises 2P+T Surface et 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP
Incara™
Legrand
Bloc bureau à câbler équipé de 3 prises 2P+T Surface et 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP
REF. 054604
EAN.
3414972292719
Avec un design épuré et un encombrement réduit, les blocs bureau s'adaptent à toutes les configurations de mobilier et s'installent très facilement, au plus près de l'utilisateur, sans perçage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Blanc |
Longueur | 254.5 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 80 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 3 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 2 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Non |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.75-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION