Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS160
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS160
REF. ZU51521051
EAN.
8033777041817
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 473 mm |
Largeur | 211 mm |
Hauteur | 118 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION