Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS160
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS160
REF. ZU51521052
EAN.
8033777041824
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 473 mm |
Largeur | 211 mm |
Hauteur | 118 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION