Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS160
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS160
REF. ZU51521151
EAN.
8033777041848
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 946 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 200 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION