Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus data LBD402
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus data LBD402
REF. ZU75201001D
EAN.
8033777170272
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 1 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 140 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION