Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus data LBD632
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus data LBD632
REF. ZU75241001D
EAN.
8033777170517
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 1 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 366 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 85 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION