Bloc fibre optique monomode LCS³ ST pour 6 fibres
LCS³
Legrand
Bloc fibre optique monomode LCS³ ST pour 6 fibres
REF. 032117
EAN.
3414970961792
LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Type de connecteur externe | ST |
Type de connecteur interne | ST |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 38.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION