Bloc de jonction porcelaine bipolaire avec 1 trou de fixation dimensions 20x18x19mm capacité 2,5mm²
Bloc de jonction
Legrand
Bloc de jonction porcelaine bipolaire avec 1 trou de fixation dimensions 20x18x19mm capacité 2,5mm²
REF. 034334
EAN.
3414971948433
Bloc de jonction, pour raccorder plusieurs conducteurs électriques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 1-2.5 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1-2.5 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1-2.5 mm² |
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de positions de serrage par pôle | 1 |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Matériau du corps isolant | Céramique |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |