Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056
Mosaic™
Legrand
Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056
REF. 089604
EAN.
3245060896041
Boite d’encastrement métallique pour boite de sol dans chape béton
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 325 mm |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 325 mm |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Hauteur min. de la chape de béton | 65 mm |
Hauteur de canal | 25-38 mm |
Largeur de canal | 25-225 mm |
---|---|
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol | Oui |
Plage de nivellement | 65-90 mm |
Matériau de la paroi latérale | Acier |
Possibilité d'intégration de joints | Non |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
Documentation
5 documents
Notice
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION