Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - avec porte-fusible pour fusible 10,3x38
ZUCCHINI
Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - avec porte-fusible pour fusible 10,3x38
REF. ZU51515051
EAN.
8033777041930
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 23 mm |
Largeur | 14.5 mm |
Hauteur | 7.5 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION