Boîte dérivation pour cache-fils
Legrand
Boîte dérivation pour cache-fils
REF. 098287
EAN.
3414970337924
Boîte de dérivation 80x80mm pour cacher des boîtiers de raccordement compatible ave moulures - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Longueur | 80 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 32 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | Autre |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION