Boîte encastrement béton pour Pop up sol 2x3 modules
Legrand
Boîte encastrement béton pour Pop up sol 2x3 modules
REF. 054002
EAN.
3245060540029
La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin de pouvoir, une fois sec, y installer une Pop up sol
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Autre |
Couleur | Noir |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 61.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION