Aller au contenu principal
Logo print

Boîte encastrement béton pour Pop up sol 3 modules

Legrand

Boîte encastrement béton pour Pop up sol 3 modules

REF. 054000 EAN. 3245060540005

La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin de pouvoir, une fois sec, y installer une Pop up sol

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Carré
Matériau Autre
Couleur Noir
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 61.2 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Protection contre les surtensions Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01367FR-05.pdf pdf (1.28 Mo)
Fiche technique
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)