Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
Modul'up
Legrand
Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
REF. 088500
EAN.
3414971413979
Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Jaune |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Agrément
NF LUMINAIRES-NF105_1032
(1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707986
(1.2 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707894
(0.54 Mo)
Agrément
NF-NF012_2342
(0.79 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION