Aller au contenu principal
Logo print

Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD

Legrand

Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD

REF. 138032 EAN. 3414970520470

Boîtier permettant de commander le détecteur autonome déclencheur auquel il est raccordé

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de signalisation Alarme incendie (rouge)
Hauteur 90 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 57 mm
Système radio Non
Avec disque en verre Non
Avec couvercle en papier Non
Couleur Rouge
Matériau Plastique
Classe de protection (IP) IP30
Homologation VdS Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage 0-55 °C
Mode de pose Saillie/encastré
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

1 document
Notice
LE07340AB.pdf pdf (1.16 Mo)
1 document
Agrément