Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54
Legrand
Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54
REF. 041524
EAN.
3245060415242
Accessoire pour signalisation sonore tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Type de courant | AC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Radioguidé | Non |